Колело 85 mm
Duratech
Номер на поръчка:
199832617
EAN:
4031582331271
Номер на продукта:
TOP 085x95-Ø20 HL95
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Колела с ниско износване
Колелото Duratech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 mm и ширина на протектора 9...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Duratech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 mm и ширина на протектора 95 mm. Корпусът е изработен от тежък полиамид, който осигурява издържливост и надеждност при интензивна експлоатация. Хъбът има дължина 95 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни конструкции. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, гарантиращ плавно въртене и дълга експлоатационна живот. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, осигурявайки хомогенна структура. Статичната носеща способност достига 1800 kg, докато динамичната носеща способност е 720 kg при скорост 6 km/h или 900 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за различни приложения в логистиката и производството.
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване