Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Novatech е високопроизводително колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 mm и ширина на протектора 95 mm. Корпусът е изработен от стомана, желязо, което осигурява издържливост и надеждност при интензивна експлоатация. Хъбът има дължина 100 mm, а отворът за оста е с диаметър 25 mm, позволяващ лесна монтаж на различни касторни конфигурации. Протекторът е от полиуретан, преспован материал, който обеспечава отлично сцепление и устойчивост на износване. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, което гарантира гладко въртене и защита от външни замърсявания. Статичната товароносимост достига 2000 kg, докато динамичната товароносимост е 800 kg при скорост 6 km/h или 1000 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за разнообразни приложения в логистиката и производството.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ETX 085x95-Ø25 HL100-Type A
EAN
4031582330953
Номер на материал S4
199831638
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
1000 kg
Товароносимост при 6 км/ч
800 kg
Статичен Товароносимост
2000 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1.42 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6006 2RS
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Стомана, желязо
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
25 mm
Дължина на центъра
100 mm
Ширина на Резба
95 mm
Диаметър
85 mm
Ширина на тялото
95 mm
Тип уплътнение
A
Подходящ за
linde_mic
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах