Колело 85 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199832551
EAN:
4031582339598
Номер на продукта:
ETX 085x95-Ø20 HL100-Type F
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Novatech е колело за касторна система, проектирано с диаметър 85 mm и ширина на протектора 95 mm, което осигурява оптимална прои...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Novatech е колело за касторна система, проектирано с диаметър 85 mm и ширина на протектора 95 mm, което осигурява оптимална производителност при различни условия на експлоатация. Колелото разполага с хъб с дължина 100 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm, позволяващи лесна монтаж на стандартни касторни конструкции. Протекторът е изработен от полиуретан, преспован, което гарантира висока издържливост и отличен контакт с повърхностите. Тялото на колелото е от стомана, желязо, осигуряващо надеждност и дълготрайност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, което предотвратява проникването на замърсители и продължава експлоатационния живот. Статичната носеща способност е 2000 kg, докато динамичната носеща способност достига 800 kg при скорост 6 km/h или 1000 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения.
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах