Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Novatech е висококачествено колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 мм и ширина на протектора 85 мм. Хъбът има дължина 90 мм, а отворът за оста е с диаметър 25 мм. Протекторът е изработен от полиуретан, преспован, което осигурява отлична издръжливост и устойчивост на износване. Корпусът е от стомана, желязо, обезпечавайки надеждност и дълготрайност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, което гарантира гладко въртене и защита от външни замърсявания. Статичната носеща способност е 1600 кг, докато динамичната носеща способност е 640 кг при скорост 6 км/ч или 800 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящ за различни индустриални приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ETX 085x85-Ø25 HL90-Type F
EAN
4031582369632
Номер на материал S4
199832549
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
800 kg
Товароносимост при 6 км/ч
640 kg
Статичен Товароносимост
1600 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1.13 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Стомана, желязо
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
25 mm
Дължина на центъра
90 mm
Ширина на Резба
85 mm
Диаметър
85 mm
Ширина на тялото
85 mm
Тип уплътнение
F
Подходящ за
jungheinrich
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах