Колело 85 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199862192
EAN:
4031582369625
Номер на продукта:
ETX 085x85-Ø20 HL90-Type F
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Novatech е колело за касторна система, проектирано с диаметър 85 mm и ширина на протектора 85 mm, което осигурява оптимална прои...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Novatech е колело за касторна система, проектирано с диаметър 85 mm и ширина на протектора 85 mm, което осигурява оптимална производителност при различни условия на експлоатация. Хъбът има дължина 90 mm, а отворът на оста е с диаметър 20 mm, позволяващ лесна монтаж и демонтаж. Колелото е изработено от стомана, желязо, което гарантира дълготрайност и надеждност, докато протекторът е от полиуретан, преспован, осигуряващ отлично сцепление и устойчивост на износване. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, което предотвратява проникването на замърсявания и продължава експлоатационния живот. Статичната носеща способност на колелото е 1600 kg, докато динамичната носеща способност е 640 kg при скорост 6 km/h или 800 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за широк спектър от индустриални и търговски приложения.
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах