Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Novatech е висококачествено колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 mm и ширина на протектора 85 mm. Хъбът има дължина 90 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm. Колелото е изработено от железна стомана с протектор от полиуретан, преcован, което осигурява отлична издържливост и устойчивост на износване. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, гарантиращ гладко и надеждно въртене. Статичната носеща способност на колелото е 1600 kg, докато динамичната носеща способност достига 640 kg при скорост 6 km/h или 800 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за различни индустриални приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ETX 085x85-Ø12 HL90-Type A
EAN
4031582330922
Номер на материал S4
199831626
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
800 kg
Товароносимост при 6 км/ч
640 kg
Статичен Товароносимост
1600 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1.47 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6006 2RS
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Стомана, желязо
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
12 mm
Дължина на центъра
90 mm
Ширина на Резба
85 mm
Диаметър
85 mm
Ширина на тялото
85 mm
Тип уплътнение
A
Подходящ за
linde
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах