Колело 85 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199831666
EAN:
4031582330915
Номер на продукта:
ETX 085x80-Ø25 HL85-Type A
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е висококачествено колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 mm и ширина на протекто...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е висококачествено колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 mm и ширина на протектора 80 mm. Хъбът има дължина 85 mm, а отворът за оста е с диаметър 25 mm. Колелото е изработено от стомана, желязо, с протектор от полиуретан, преспован, което осигурява отлична издръжливост и съпротива на износване. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, гарантиращ гладко и надеждно въртене. Статичната носеща способност на колелото е 1600 kg, докато динамичната носеща способност е 640 kg при скорост 6 km/h или 800 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за различни индустриални приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах