Колело 85 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199832546
EAN:
4031582332018
Номер на продукта:
ETX 085x80-Ø20 HL85-Type F
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е професионално колело за касторни системи, изработено от стомана с железо като основен материал на корпуса и ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е професионално колело за касторни системи, изработено от стомана с железо като основен материал на корпуса и полиуретан, преспован като протектор. Колелото разполага с диаметър 85 mm, ширина на протектора 80 mm и дължина на втулката 85 mm, като отворът на оста е с диаметър 20 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, което гарантира надеждна работа в различни условия. Статичната носеща способност на колелото е 1600 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 640 kg при 6 km/h и 800 kg при 4 km/h, което го прави подходящо за приложения с различни изисквания към производителност и товароносимост.
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах