Колело 85 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199832357
EAN:
4031582331929
Номер на продукта:
ETX 085x70-Ø12 HL75-Type B
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е висококачествено колело за касторни конструкции, изработено от стомана с железо като основен материал на кор...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е висококачествено колело за касторни конструкции, изработено от стомана с железо като основен материал на корпуса и полиуретан, преспован като протектор. Колелото разполага с диаметър 85 мм и ширина на протектора 70 мм, като дължината на втулката е 75 мм, а отворът на оста е с диаметър 12 мм. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, което гарантира надеждна работа в различни условия. Статичната носеща способност на колелото е 1400 кг, докато динамичната носеща способност достига 560 кг при скорост 6 км/ч или 700 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящо за приложения с различни изисквания към мобилност и товароносимост.
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах