Колело 85 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199838907
EAN:
4031582332148
Номер на продукта:
ETX 085x60-Ø17 HL62-Type B
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е високопроизводително колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 mm и ширина на прот...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е високопроизводително колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 mm и ширина на протектора 60 mm. Хъбът има дължина 62 mm, а отворът за оста е с диаметър 17 mm. Колелото е изработено от стомана, желязо, с протектор от прессован полиуретан, който осигурява отлична издържливост и съпротива на износване. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, което гарантира гладко въртене и дълга експлоатационна живот. Статичната носеща способност на колелото е 1200 kg, докато динамичната носеща способност е 480 kg при скорост 6 km/h или 600 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах