Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Novatech е колело за касторна система, проектирано с диаметър 85 mm и ширина на протектора 110 mm, което осигурява оптимална производителност при различни условия на експлоатация. Колелото разполага с хъб с дължина 115 mm и отвор за ос с диаметър 25 mm, позволяващи лесна интеграция в стандартни касторни конструкции. Протекторът е изработен от полиуретан, преспован, което гарантира издържливост и надеждност при интензивна употреба. Тялото на колелото е от стомана, желязо, осигуряващо необходимата механична якост и стабилност. Статичната носеща способност достига 2000 kg, докато динамичната носеща способност е 800 kg при скорост 6 km/h или 1000 kg при скорост 4 km/h, позволяващи гъвкаво приложение в различни логистични и индустриални среди. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, което минимизира износа и продължава експлоатационния живот на системата.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ETX 085x110-Ø25 HL115-Type F
EAN
4031582369663
Номер на материал S4
199832558
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
1000 kg
Товароносимост при 6 км/ч
800 kg
Статичен Товароносимост
2000 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1.41 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Стомана, желязо
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
25 mm
Дължина на центъра
115 mm
Ширина на Резба
110 mm
Диаметър
85 mm
Ширина на тялото
110 mm
Тип уплътнение
F
Подходящ за
jungheinrich
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах