Колело 85 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199837473
EAN:
4031582340013
Номер на продукта:
ETX 085x105-Ø25 HL110-Type F
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е високопроизводително колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 мм и ширина на прот...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е високопроизводително колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 мм и ширина на протектора 105 мм. Корпусът е изработен от стомана, желязо, което осигурява надеждност и дълготрайност, докато протекторът е от полиуретан, преспован, обезпечаващ отлично сцепление и устойчивост на износване. Хъбът има дължина 110 мм, а отворът за оста е с диаметър 25 мм, позволяващ лесна монтаж на различни касторни конструкции. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, което гарантира гладко въртене и защита от външни замърсявания. Статичната носеща способност достига 2000 кг, докато динамичната носеща способност е 800 кг при скорост 6 км/ч или 1000 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящ за разнообразни индустриални и търговски приложения.
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах