Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 mm и ширина на протектора 105 mm. Хъбът има дължина 110 mm, а отворът на оста е с диаметър 20 mm. Колелото е изработено от стомана, желязо, с протектор от полиуретан, преспован, което осигурява отлична издържливост и съпротива на износване. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, гарантиращ гладко въртене и дълга експлоатационна живот. Статичната товароносимост на колелото е 2000 kg, докато динамичната товароносимост е 800 kg при скорост 6 km/h или 1000 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ETX 085x105-Ø20 HL110-Type A
EAN
4031582330991
Номер на материал S4
199832338
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
1000 kg
Товароносимост при 6 км/ч
800 kg
Статичен Товароносимост
2000 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1.61 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6006 2RS
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Стомана, желязо
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
110 mm
Ширина на Резба
105 mm
Диаметър
85 mm
Ширина на тялото
105 mm
Тип уплътнение
A
Подходящ за
linde
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах