Колело 85 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199831641
EAN:
4031582330984
Номер на продукта:
ETX 085x105-Ø12 HL110-Type A
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е високопроизводително колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 mm и ширина на прот...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е високопроизводително колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 mm и ширина на протектора 105 mm. Корпусът е изработен от стомана, желязо, което осигурява надеждност и дълготрайност, докато протекторът е от полиуретан, преспован, гарантиращ отлично сцепление и устойчивост на износване. Хъбът има дължина 110 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, позволяващ лесна монтаж на различни касторни конструкции. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, което предотвратява проникването на замърсявания и продължава експлоатационния живот. Статичната носимоспособност достига 2000 kg, докато динамичната носимоспособност е 800 kg при скорост 6 km/h или 1000 kg при скорост 4 km/h, което го прави идеален за различни индустриални приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах