Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Novatech е високопроизводително колело, предназначено за употреба в касторни системи, с корпус от стомана и желязо, осигуряващо надеждност и дълготрайност. Колелото разполага с диаметър 85 мм и ширина на протектора 100 мм, като дължината на втулката е 105 мм, а отворът на оста е с диаметър 25 мм. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, който гарантира гладко въртене и защита от външни замърсявания. Статичната носимоспособност на колелото е 2000 кг, докато динамичната носимоспособност варира в зависимост от скоростта на движение: 800 кг при 6 км/ч и 1000 кг при 4 км/ч. Протекторът е изработен от полиуретан, прессован, което осигурява отлично сцепление, устойчивост на износване и оптимална производителност в различни условия на експлоатация.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ETX 085x100-Ø25 HL105-Type F
EAN
4031582369656
Номер на материал S4
199832555
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
1000 kg
Товароносимост при 6 км/ч
800 kg
Статичен Товароносимост
2000 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1.3 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Стомана, желязо
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
25 mm
Дължина на центъра
105 mm
Ширина на Резба
100 mm
Диаметър
85 mm
Ширина на тялото
100 mm
Тип уплътнение
F
Подходящ за
jungheinrich
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах