Колело 85 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199831640
EAN:
4031582330977
Номер на продукта:
ETX 085x100-Ø25 HL105-Type A
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е високопроизводително колело, предназначено за употреба в касторни системи, с корпус от стомана и желязо, оси...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е високопроизводително колело, предназначено за употреба в касторни системи, с корпус от стомана и желязо, осигуряващо надеждност и дълготрайност. Колелото разполага с диаметър 85 мм и ширина на протектора 100 мм, като дължината на главината е 105 мм, а отворът на оста е с диаметър 25 мм. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, което гарантира гладко въртене и защита от външни замърсявания. Протекторът е изработен от полиуретан, преспован, обеспечавайки отлично сцепление и устойчивост на износване. Статичната носеща способност на колелото е 2000 кг, докато динамичната носеща способност е 800 кг при скорост 6 км/ч или 1000 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящ за разнообразни индустриални приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах