Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Novatech е високопроизводително колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 mm и ширина на протектора 100 mm. Хъбът има дължина 105 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm. Колелото е изработено от стомана, железо, с протектор от полиуретан, преспован, което осигурява отлична издържливост и устойчивост на износване. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, който гарантира гладко въртене и дълга експлоатационна живот. Статичната носеща способност на колелото е 2000 kg, докато динамичната носеща способност е 800 kg при скорост 6 km/h или 1000 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за разнообразни индустриални приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ETX 085x100-Ø20 HL105-Type A
EAN
4031582330960
Номер на материал S4
199831639
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
1000 kg
Товароносимост при 6 км/ч
800 kg
Статичен Товароносимост
2000 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1.56 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6006 2RS
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Стомана, желязо
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
105 mm
Ширина на Резба
100 mm
Диаметър
85 mm
Ширина на тялото
100 mm
Тип уплътнение
A
Подходящ за
linde_mic
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах