Колело 85 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199834378
EAN:
4031582369458
Номер на продукта:
ETP 085x70-Ø20 HL70
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 mm и ширина на протектора 7...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 mm и ширина на протектора 70 mm. Хъбът има дължина 70 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm. Колелото е изработено от стомана, желязо, с протектор от полиуретан, преспован, което осигурява издържливост и отличен хват. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за гладко и надеждно въртене. Статичната носеща способност на колелото е 1400 kg. Динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 560 kg при 6 km/h или 700 kg при 4 km/h. Тези характеристики го правят подходящ за различни промишлени приложения, където се изискват висока товароносимост и надеждност.