Колело 85 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199839737
EAN:
4031582330380
Номер на продукта:
ETP 085x115-Ø30 HL115
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 mm и ширина на протектора 1...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 mm и ширина на протектора 115 mm. Хъбът има дължина 115 mm, а отворът за оста е с диаметър 30 mm. Колелото е изработено от стомана, желязо, с протектор от полиуретан, преспован, което осигурява отличната издръжливост и устойчивост на износване. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, който гарантира плавно и надеждно въртене. Статичната носеща способност на колелото е 1700 kg, докато динамичната носеща способност е 680 kg при скорост 6 km/h или 850 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за различни промишлени приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.
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
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя