Колело 85 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199833618
EAN:
4031582318739
Номер на продукта:
ETP 085x100-Ø20 HL100
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 mm и ширина на протектора 1...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 mm и ширина на протектора 100 mm. Хъбът има дължина 100 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm. Колелото е изработено от стомана, желязо, с протектор от полиуретан, преспован, което осигурява отлична издържливост и съпротива на износване. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко и надежно въртене. Статичната носеща способност на колелото е 1800 kg, докато динамичната носеща способност е 720 kg при скорост 6 km/h или 900 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни промишлени приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.