Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 82 mm и ширина на протектора 70 mm. Хъбът има дължина 72 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm. Колелото е изработено от стомана с железо като основен материал на корпуса, докато протекторът е от полиуретан, преспован, което осигурява отлична издръжливост и съпротива на износване. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, гарантиращ гладко въртене и дълготрайност. Статичната носеща способност на колелото е 1400 kg, докато динамичната носеща способност е 840 kg при скорост 6 km/h или 700 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за различни индустриални приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ETX 082x70-Ø20 HL72-Type B
EAN
4031582331899
Номер на материал S4
199832354
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
700 kg
Товароносимост при 6 км/ч
840 kg
Статичен Товароносимост
1400 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.92 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6005 2RS
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Стомана, желязо
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
72 mm
Ширина на Резба
70 mm
Диаметър
82 mm
Ширина на тялото
70 mm
Тип уплътнение
B
Подходящ за
jungheinrich_mic
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах