Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Novatech е висококачествено колело за касторни конструкции, изработено от стомана с железо като основен материал на корпуса и полиуретан, преспован като протектор. Колелото разполага с диаметър 82 мм и ширина на протектора 100 мм, като дължината на главината е 102 мм. Отворът на оста е с диаметър 20 мм, позволяващ лесна монтаж на различни касторни системи. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, което гарантира дълготрайност и надеждност при експлоатация. Статичната носеща способност на колелото е 1600 кг, докато динамичната носеща способност достига 640 кг при скорост 6 км/ч или 800 кг при скорост 4 км/ч, което го прави идеален избор за различни индустриални приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ETX 082x100-Ø20 HL102-Type B
EAN
4031582331912
Номер на материал S4
199832356
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
800 kg
Товароносимост при 6 км/ч
640 kg
Статичен Товароносимост
1600 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1.12 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6005 2RS
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Стомана, желязо
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
102 mm
Ширина на Резба
100 mm
Диаметър
82 mm
Ширина на тялото
100 mm
Тип уплътнение
B
Подходящ за
jungheinrich_mic
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах