Колело 82 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199839799
EAN:
4031582383836
Номер на продукта:
ETP 082x76-Ø20 HL83
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 82 mm и ширина на протектора 7...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 82 mm и ширина на протектора 76 mm. Хъбът има дължина 83 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm. Колелото е изработено от стомана, желязо, с протектор от полиуретан, преспован, което осигурява отлична издръжливост и устойчивост на износване. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за гладко и надеждно въртене. Статичната носеща способност на колелото е 1400 kg, докато динамичната носеща способност достига 840 kg при скорост 6 km/h или 700 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.