Колело 82 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199829296
EAN:
4031582318685
Номер на продукта:
ETP 082x62-Ø20 HL62
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е касторно колело със стомана, желязо като материал на тялото и полиуретан, преcован протектор с ширина 62 mm....
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е касторно колело със стомана, желязо като материал на тялото и полиуретан, преcован протектор с ширина 62 mm. Диаметърът на колелото е 82 mm, а дължината на втулката е 62 mm с отвор за ос с диаметър 20 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и надежно движение. Статичната носеща способност е 1200 kg, докато динамичната носеща способност достига 480 kg при скорост 6 km/h или 600 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за различни индустриални приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.