Колело 80 mm
Duratech
Номер на поръчка:
199860864
EAN:
4031582365436
Номер на продукта:
TOP 080x60-Ø20 HL60
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Колела с ниско износване
Колелото Duratech е професионално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 80 мм и ширина на протектора ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Duratech е професионално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 80 мм и ширина на протектора 60 мм. Корпусът е изработен от тежък полиамид, а протекторът е идентичен със тялото на колелото, което осигурява надеждност и дълготрайност. Хъбът има дължина 60 мм, а отворът за оста е с диаметър 20 мм, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко въртене и минимално триене. Статичната носеща способност е 1000 кг, докато динамичната носеща способност е 500 кг при скорост 6 км/ч или 600 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящо за различни индустриални приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване