Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Novatech е висококачествено колело за касторни конструкции, изработено от стомана и желязо с полиуретанов, преспован протектор. Колелото разполага с диаметър 80 мм и ширина на протектора 25 мм, като дължината на втулката е 12 мм, а отворът за оста е с диаметър 25 мм. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер тип RS/2RS, който осигурява надеждна работа и дълга експлоатационна живот. Статичната товароносимост на колелото е 320 кг, докато динамичната товароносимост варира в зависимост от скоростта на движение: 130 кг при 6 км/ч и 160 кг при 4 км/ч, което го прави подходящ за различни приложения в промишлената логистика и транспортни системи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ETY 080x25-Ø25
EAN
4031582369427
Номер на материал S4
199839178
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
160 kg
Товароносимост при 6 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
320 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.38 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Стомана, желязо
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
25 mm
Дължина на центъра
12 mm
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
80 mm
Ширина на тялото
25 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер (RS/2RS)
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)