Колело 80 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199832336
EAN:
4031582332001
Номер на продукта:
ETX 080x70-Ø20 HL75-Type A
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е висококачествено колело за касторни приложения, изработено от железна стомана с полиуретанов, преспован прот...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е висококачествено колело за касторни приложения, изработено от железна стомана с полиуретанов, преспован протектор с ширина 70 mm. Колелото има диаметър 80 mm и дължина на главината 75 mm, с отвор за ос с диаметър 20 mm. То е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, който осигурява надеждна работа в различни условия. Статичната носеща способност на колелото е 1400 kg, докато динамичната носеща способност достига 560 kg при скорост 6 km/h или 700 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за приложения с различни изисквания към мобилност и товароносимост.
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах