Колело 300 mm
Elastech
Номер на поръчка:
199837669
EAN:
4031582366303
Номер на продукта:
IFP 300x55-Ø25 HL60
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Elastech е професионално колело за касторни приложения, изработено с алуминиева главина и еластична гума без маркировка...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Elastech е професионално колело за касторни приложения, изработено с алуминиева главина и еластична гума без маркировка, вулканизирана за дълготрайност. Колелото разполага с диаметър 300 mm и ширина на протектора 55 mm, като дължината на главината е 60 mm с отвор за ос с диаметър 25 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за гладко и надежно движение. Статичната носеща способност достига 1200 kg, докато динамичната носеща способност е 480 kg при скорост 6 km/h или 600 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за различни индустриални и търговски приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства