Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Elastech е професионално колело за касторни приложения, изработено с алуминиева главина и еластична гума, черна, вулканизирана протектор. Диаметърът на колелото е 300 мм, ширината на протектора е 55 мм, а дължината на главината е 60 мм. Отворът за оста има диаметър 25 мм и е предназначен за монтаж на касторни системи. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и надежно въртене. Статичната носеща способност е 1200 кг, докато динамичната носеща способност достига 480 кг при скорост 6 км/ч или 600 кг при скорост 4 км/ч, което го прави идеално решение за различни индустриални и търговски приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
IEP 300x55-Ø25 HL60
EAN
4031582319774
Номер на материал S4
199837180
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
600 kg
Товароносимост при 6 км/ч
480 kg
Статичен Товароносимост
1200 kg
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
3.87 kg
Име на продукта
Elastech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
68 Бръснач А
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Еластична гума, черна, вулканизирана
Диаметър на отворите Oc
25 mm
Дължина на центъра
60 mm
Ширина на Резба
55 mm
Диаметър
300 mm
Ширина на тялото
55 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Черен реактив (подобен RAL9005)
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства