Колело 250 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199834555
EAN:
4031582070347
Номер на продукта:
ITP 250x55-Ø20 HL66
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е професионално колело за касторни системи, изработено от алуминий с полиуретанов протектор, който осигурява н...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е професионално колело за касторни системи, изработено от алуминий с полиуретанов протектор, който осигурява надеждност и дълготрайност. Колелото разполага с диаметър 250 mm и ширина на протектора 55 mm, което го прави подходящо за различни приложения. Хъбът има дължина 66 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко и безшумно движение. Статичната носеща способност на колелото е 2000 kg, докато динамичната носеща способност достига 800 kg при скорост 6 km/h или 1000 kg при скорост 4 km/h, което го квалифицира за тежки индустриални приложения и обезпечава оптимална производителност при различни условия на експлоатация.