Колело 250 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199835104
EAN:
4031582329629
Номер на продукта:
ITP 250x50-Ø25 HL60 soft cv
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от алуминий с полиуретанов протектор, притиснат за о...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от алуминий с полиуретанов протектор, притиснат за оптимална издръжливост. Диаметърът на колелото е 250 mm, ширината на протектора е 50 mm, а дължината на втулката е 60 mm, като отворът на оста е с диаметър 25 mm. Колелото разполага със статична носеща способност от 1600 kg и динамична носеща способност от 640 kg при скорост 6 km/h или 800 kg при скорост 4 km/h. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и надежно въртене при различни условия на експлоатация.