Колело 250 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199835103
EAN:
4031582366273
Номер на продукта:
ITP 250x50-Ø20 HL60 soft cv
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от алуминий с полиуретанов протектор, който осигуряв...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от алуминий с полиуретанов протектор, който осигурява надеждност и дълготрайност. Колелото разполага с диаметър 250 мм и ширина на протектора 50 мм, което го прави подходящо за различни индустриални среди. Главината има дължина 60 мм, а отворът за оста е с диаметър 20 мм, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко въртене и минимално триене. Статичната носеща способност достига 1600 кг, докато динамичната носеща способност е 640 кг при скорост 6 км/ч или 800 кг при скорост 4 км/ч, което го квалифицира за тежки товари и интензивна употреба в логистични и производствени обекти.