Колело 250 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199861408
EAN:
4031582397994
Номер на продукта:
ITB 250x55-Ø35 HL60
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Novatech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 250 mm и ширина на протектора 55 mm. Колелото е изра...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Novatech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 250 mm и ширина на протектора 55 mm. Колелото е изработено от алуминиева основа с полиуретанов, пресован протектор, което осигурява отлична издържливост и производителност. Хъбът има дължина 60 mm, а отворът на оста е с диаметър 35 mm, позволяващ стандартна монтажна конфигурация. Колелото е оборудвано с разстъргване със шпонков канал лагер за гладко и надежно въртене. Статичната носеща способност е 2000 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта: 1000 kg при 6 km/h или 1200 kg при 4 km/h, което позволява гъвкава употреба в различни приложения с различни изисквания за скорост и натоварване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Wheel
Специални функции