Колело 250 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199861407
EAN:
4031582397970
Номер на продукта:
ITB 250x55-Ø30 HL60
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от алуминий с полиуретанов протектор, който е преспо...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от алуминий с полиуретанов протектор, който е преспован за оптимална издържливост и производителност. Диаметърът на колелото е 250 мм, ширината на протектора е 55 мм, а дължината на главината е 60 мм, като отворът за оста е с диаметър 30 мм. Колелото е оборудвано с разстъргване със шпонков канал за надежден монтаж и стабилна работа. Статичната носеща способност достига 2000 кг, докато динамичната носеща способност е 1000 кг при скорост 6 км/ч или 1200 кг при скорост 4 км/ч, което го прави идеално решение за различни индустриални и търговски приложения с различни изисквания за натоварване и мобилност.