Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 250 mm и ширина на протектора 55 mm. Корпусът е изработен от алуминий, което осигурява лекота и издръжливост, докато протекторът е от полиуретан, преспован, гарантиращ отлично сцепление и устойчивост на износване. Колелото е оборудвано с разстъргване със шпонков канал за надежден лагерен монтаж. Хъбът има дължина 60 mm, а отворът за оста е с диаметър 25 mm, позволяващ стандартна инсталация. Статичната носеща способност достига 2000 kg, докато динамичната носеща способност е 1000 kg при скорост 6 km/h или 1200 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за различни индустриални приложения с различни режими на работа.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ITB 250x55-Ø25 HL60
EAN
4031582397987
Номер на материал S4
199861406
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
1200 kg
Товароносимост при 6 км/ч
1000 kg
Статичен Товароносимост
2000 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1.85 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
25 mm
Дължина на центъра
60 mm
Ширина на Резба
55 mm
Диаметър
250 mm
Ширина на тялото
55 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Разстъргване с Шпонков канал
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)