Колело 250 mm
Elastech
Номер на поръчка:
199836073
EAN:
4031582366297
Номер на продукта:
IFP 250x50-Ø25 HL60
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Elastech е професионално колело за касторни приложения, изработено с алуминиева главина и еластична гума без маркировка...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Elastech е професионално колело за касторни приложения, изработено с алуминиева главина и еластична гума без маркировка, вулканизирана за оптимална издръжливост. Диаметърът на колелото е 250 mm, ширината на протектора е 50 mm, а дължината на главината е 60 mm, с отвор за ос с диаметър 25 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и надежно движение. Статичната носеща способност достига 1000 kg, докато динамичната носеща способност е 400 kg при скорост 6 km/h или 500 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за различни индустриални и търговски приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства