Колело 250 mm
Elastech
Номер на поръчка:
199838557
EAN:
4031582366280
Номер на продукта:
IFP 250x50-Ø20 HL60
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Elastech е професионално колело за касторни приложения, изработено с алуминиева главина и еластична гума без маркировка...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Elastech е професионално колело за касторни приложения, изработено с алуминиева главина и еластична гума без маркировка, вулканизирана за дълготрайност. Колелото разполага с диаметър 250 mm и ширина на протектора 50 mm, като дължината на главината е 60 mm с отвор за ос с диаметър 20 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за гладко и надежно въртене. Статичната носеща способност на колелото е 1000 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение - 400 kg при 6 km/h или 500 kg при 4 km/h. Тези технически характеристики го правят идеален избор за индустриални касторни системи с различни изисквания за натоварване и мобилност.
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства