Колело 250 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199838765
EAN:
4031582331059
Номер на продукта:
FTP 250x50-Ø30 HL60
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 250 mm и ширина на протектора ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 250 mm и ширина на протектора 50 mm. Корпусът е изработен от чугун, което осигурява висока издръжливост и стабилност при работа. Протекторът е от полиуретан, преспован, което гарантира отлично сцепление и дълготрайност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и надежно въртене. Хъбът има дължина 60 mm, а отворът за оста е с диаметър 30 mm, което позволява лесна монтаж и интеграция в различни касторни конструкции. Статичната носимоспособност на колелото е 2400 kg, докато динамичната носимоспособност достига 1200 kg при скорост 6 km/h или 1440 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.