Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Elastech е професионално колело за касторни приложения, изработено от листова стомана, тежка, с еластична гума без маркировка, вулканизирана като протектор. Диаметърът на колелото е 200 mm, ширината на протектора е 50 mm, а дължината на главината е 60 mm. Отворът на оста има диаметър 20 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и надежно въртене. Статичната носеща способност е 1000 kg. Динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 500 kg при 6 km/h и 600 kg при 4 km/h. Това колело е подходящо за тежкотоварни приложения, където се изискват висока надежност и дълготрайност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
SFP 200x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582322217
Номер на материал S4
199830559
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
600 kg
Товароносимост при 6 км/ч
500 kg
Статичен Товароносимост
1000 kg
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
3.48 kg
Име на продукта
Elastech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
68 Бръснач А
Материал на тялото
Листова стомана, тежка
Материал на реазбата
Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
60 mm
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Сиво/немаркирано
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства