Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Elastech е кассторно колело с диаметър 200 mm и ширина на протектора 50 mm, предназначено за професионално използване в мобилни системи. Конструкцията включва корпус от тежка листова стомана и протектор от еластична гума, черна, вулканизирана, която осигурява отлично сцепление и издържливост. Хъбът има дължина 60 mm с отвор за ос с диаметър 20 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни конструкции. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, гарантиращ гладко и надежно въртене. Статичната носеща способност достига 1000 kg, докато динамичната носеща способност е 500 kg при скорост 6 km/h или 600 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за разнообразни индустриални и търговски приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
SEP 200x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582346671
Номер на материал S4
199834217
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
600 kg
Товароносимост при 6 км/ч
500 kg
Статичен Товароносимост
1000 kg
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
3.48 kg
Име на продукта
Elastech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
68 Бръснач А
Материал на тялото
Листова стомана, тежка
Материал на реазбата
Еластична гума, черна, вулканизирана
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
60 mm
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Черен реактив (подобен RAL9005)
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства