Колело 200 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199839138
EAN:
4031582329605
Номер на продукта:
ITP 200x50-Ø25 HL60 soft cv
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от алуминий с полиуретанов протектор, който осигуряв...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от алуминий с полиуретанов протектор, който осигурява надеждна производителност и дълготрайност. Колелото разполага с диаметър 200 mm и ширина на протектора 50 mm, което го прави подходящо за различни индустриални среди. Главината има дължина 60 mm, а отворът за оста е с диаметър 25 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко въртене и минимално триене. Статичната носеща способност на колелото е 1400 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 700 kg при 4 km/h и 560 kg при 6 km/h, което позволява оптимално използване в различни условия на експлоатация.