Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от алуминий с полиуретанов протектор, който осигурява надеждна производителност и дълготрайност. Колелото разполага с диаметър 200 mm и ширина на протектора 50 mm, което го прави подходящо за различни индустриални среди. Главината има дължина 60 mm, а отворът за оста е с диаметър 25 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Оборудено е с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко въртене и минимално триене. Статичната товароносимост на колелото е 1600 kg, докато динамичната товароносимост достига 800 kg при скорост 4 km/h или 640 kg при скорост 6 km/h, което го квалифицира за тежки индустриални приложения с висока надеждност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ITP 200x50-Ø25
EAN
4031582319927
Номер на материал S4
199828098
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
800 kg
Товароносимост при 6 км/ч
640 kg
Статичен Товароносимост
1600 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1.41 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
25 mm
Дължина на центъра
60 mm
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)