Колело 200 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199861405
EAN:
4031582397932
Номер на продукта:
ITB 200x50-Ø35 HL54
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Novatech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 200 мм и ширина на протектора 50 мм. Колелото е изра...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Novatech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 200 мм и ширина на протектора 50 мм. Колелото е изработено от алуминиева главина с дължина 54 мм и отвор за ос с диаметър 35 мм. Протекторът е от полиуретан, преспован, което осигурява отлична издържливост и устойчивост на износване. Колелото е оборудвано с разстъргване със шпонков канал за надежда фиксация. Статичната носеща способност е 1600 кг, докато динамичната носеща способност достига 800 кг при скорост 6 км/ч или 960 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящ за различни индустриални приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.