Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Novatech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 200 мм и ширина на протектора 50 мм. Колелото е изработено от алуминиева главина с дължина 54 мм и отвор за ос с диаметър 30 мм. Протекторът е от полиуретан, преспован, което осигурява висока издръжливост и отлично сцепление. Колелото е оборудвано с разстъргване със шпонков канал за надежден лагер. Статичната носеща способност е 1600 кг, докато динамичната носеща способност достига 800 кг при скорост 6 км/ч или 960 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящ за различни индустриални приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ITB 200x50-Ø30 HL54
EAN
4031582397963
Номер на материал S4
199861404
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
960 kg
Товароносимост при 6 км/ч
800 kg
Статичен Товароносимост
1600 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1.2 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
30 mm
Дължина на центъра
54 mm
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Разстъргване с Шпонков канал
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)