Колело 200 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199861403
EAN:
4031582397956
Номер на продукта:
ITB 200x50-Ø25 HL54
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Novatech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 200 mm и ширина на протектора 50 mm. Колелото е изра...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Novatech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 200 mm и ширина на протектора 50 mm. Колелото е изработено от алуминиев корпус с полиуретанов, преспован протектор, което осигурява отлична издържливост и производителност. Хъбът има дължина 54 mm, а отворът на оста е с диаметър 25 mm, позволяващ стандартна монтаж. Колелото е оборудвано с разстъргване със шпонков канал за надежден лагер. Статичната носеща способност е 1600 kg, докато динамичната носеща способност достига 800 kg при скорост 6 km/h или 960 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.