Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, проектирано с диаметър 200 mm и ширина на протектора 50 mm, което осигурява оптимална производителност в различни среди. Корпусът е изработен от алуминий, обезпечавайки лекота и издържливост, докато протекторът е от полиуретан, преспован, което гарантира отлична абразивна устойчивост и дълготрайност. Колелото разполага с разстъргване със шпонков канал за надежна фиксация, с дължина на втулката 54 mm и диаметър на отвора на оста 20 mm. Статичната носеща способност достига 1600 kg, което позволява работа с тежки товари в неподвижно състояние. При динамични условия колелото поддържа 800 kg при скорост 6 km/h или 960 kg при скорост 4 km/h, което го прави идеално решение за индустриални касторни системи с различни изисквания за товаронасяемост и мобилност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ITB 200x50-Ø20 HL54
EAN
4031582397949
Номер на материал S4
199861402
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
960 kg
Товароносимост при 6 км/ч
800 kg
Статичен Товароносимост
1600 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1.22 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
54 mm
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Разстъргване с Шпонков канал
Цвят на Колело
Медено жълто (RAL1005)