Колело 200 mm
Elastech
Номер на поръчка:
199830632
EAN:
4031582319842
Номер на продукта:
IFP 200x50-Ø25
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Elastech е професионално колело за касторни системи, изработено от алуминиев корпус с еластична гума без маркировка, ву...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Elastech е професионално колело за касторни системи, изработено от алуминиев корпус с еластична гума без маркировка, вулканизирана върху него. Колелото разполага с диаметър 200 мм и ширина на протектора 50 мм, като дължината на главината е 60 мм. Отворът на оста има диаметър 25 мм и е оборудван с прецизен сачмен лагер за гладко и надежно въртене. Статичната носеща способност на колелото е 900 кг, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 360 кг при 6 км/ч или 450 кг при 4 км/ч. Тези технически характеристики го правят идеален избор за различни индустриални и търговски приложения, където се изискват надеждност и дълготрайност.
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства