Колело 160 mm
Elastech
Номер на поръчка:
199830558
EAN:
4031582322200
Номер на продукта:
SFP 160x50-Ø20 HL60 plus
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Elastech е кастор колело с диаметър 160 mm, предназначено за професионална употреба в мобилни системи. Конструкцията вк...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Elastech е кастор колело с диаметър 160 mm, предназначено за професионална употреба в мобилни системи. Конструкцията включва гумена пътека с ширина 50 mm от еластична гума без маркировка, вулканизирана за повишена издръжливост, монтирана върху тежка листова стомана. Хъбът има дължина 60 mm, а отворът на оста е с диаметър 20 mm за стандартно закрепване. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и надеждно движение. Статичната товароносимост достига 900 kg, докато динамичната товароносимост е 450 kg при скорост 6 km/h или 540 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за различни индустриални приложения с варирани условия на експлоатация.
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства