Колело 160 mm
Elastech
Номер на поръчка:
199834683
EAN:
4031582346664
Номер на продукта:
SEP 160x50-Ø20 HL60 plus
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Тихо търкаляне
Колелото Elastech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 160 мм и ширина на протектора ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Elastech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 160 мм и ширина на протектора 50 мм. Хъбът има дължина 60 мм, а отворът за оста е с диаметър 20 мм. Колелото е изработено от листова стомана, тежка, като протекторът е от еластична гума, черна, вулканизирана, което осигурява отлична издържливост и сцепление. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за гладко и надежно въртене. Статичната носеща способност на колелото е 900 кг, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 450 кг при 6 км/ч и 540 кг при 4 км/ч. Тези характеристики го правят подходящ за различни промишлени приложения, където се изискват висока товароносимост и надеждност.
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства