Колело 160 mm
Novatech
Номер на поръчка:
199839136
EAN:
4031582332179
Номер на продукта:
ITP 160x50-Ø25 HL60 soft cv
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Безследно движение
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от алуминий с полиуретанов протектор, който осигуряв...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е професионално колело за касторни приложения, изработено от алуминий с полиуретанов протектор, който осигурява надеждна производителност и дълготрайност. Колелото разполага с диаметър 160 mm и ширина на протектора 50 mm, което го прави подходящо за различни индустриални среди. Главината има дължина 60 mm, а отворът за оста е с диаметър 25 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Оборудено е с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко въртене и минимално триене. Статичната носеща способност на колелото е 1100 kg, докато динамичната носеща способност достига 550 kg при скорост 4 km/h или 440 kg при скорост 6 km/h, което го квалифицира за тежкотоварни приложения в логистиката и производството.